Pinch ventil VZQH
VZQH pinch ventil je higijenski, sa ručnim zatvaranjem te dozirni ventil koji kombinuje prednosti kugla ventila i membranskog ventila na inovativan način.
- Ručno upravlja 2/2 usmereni ventil za tečne, prašnjave medije, čvrste materije i smeše
- Zatvoren na položaju poluge 90°, obezbeđen zaključavanjem plavog sigurnosnog elementa
- Automatski povratak u zatvoreni položaj (NC), kada se ručna poluga otpusti pomoću sile opruge
- Paše na svakih 15° preko plavog sigurnosnog elementa za ravnomeran protok medija
- Moguća zaštita od nenamernog aktiviranja
- Pogodan za direktan kontakt sa hranom u skladu sa Evropskom uredbom (EZ) br. 1935/2004