Plastično crevo PUN-H-LC

Der außenkalibierte PU Schlauch PUN-H-LC ist der CO2 reduzierte Schlauch der PUN-H Familie und eignet sich besonders gut für Ihre Applikation, wenn Sie ihre Ziele für die Industrieemisisonsrichtlinie erreichen wollen. Der Schlauch verbindet alle technischen Eigenschaften der PUN-H Serie mit der Nachhaltigkeit von morgen.
  • PU-crevo – Poliuretan
  • CO2 smanjenje do 64%
  • H – visoka otpornost na hidrolizu i mikroorganizme
  • Veoma fleksibilna creva i dobra prilagođenost za vučne lance
  • Odobreni mediji za rad: Kompresovani vazduh, vakuum, voda u skladu sa deklaracijom proizvođača
  • Održivo u proizvodnji zahvaljujući upotrebi alternativnih materijala