Precizni prirubnički manometar FMAP, MAP
Precizni manometar prirubnice prema DIN EN 837-1 za prednju ploču ili instalaciju u liniji sa opsegom prikaza do 16 bara ili 230 psi.
- Izvedbe zasnovane na EN 837-1
- Pneumatski priključak preko R ili G navoja
- Jedinice prikaza bar, psi