Priključni kabl KMPYE
- Za elektromagnetne zavojnice sa navojem M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
- Za povezivanje proporcionalnih upravljačkih ventila MPYE sa pozicionerom SPC11
- Dužina kabla 0.3 ... 5 m
- Sa PVC ili PUR kablom
- Temperatura u okruženju -25 ... +80 °C