Remote-I/O sistem CPX-AP-I
Sa novim I/O sistemom CPX-AP-I u IP65/IP67, I/O moduli visokih performansi i postojeća priključenja ventilskih ostrva mogu da se integrišu u najvažnije host sisteme – uključujući IO-Link Master.
- Efikasan Remote-I/O sistem, fleksibilnih 80 modula u realnom vremenu umreženi sa 200 Mbaud brzinom prenosa podataka
- Neprekidno povezivanja zajedno sa proširenim mogućnostima dijagnostike povećavaju dostupnost i produktivnost mašine
- Jednostavna integracija u kontroler po vašem izboru: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- Reagovanje u realnom vremenu i determinističko ponašanje sistema omogućavaju trajanja ciklusa do 250 µs
- Dužine kablova do 50 m između svakog modula omogućavaju ogromne dimenzije sistema
- IO-Link Master i softver za parametrisanje omogućavaju jednostavnu integraciju bilo kog IO-Link uređaja
- Ethernet Performance do ventilskog ostrva i digitalnih i analognih ulaznih/izlaznih modula
- Održivo u pogonu usled energetskog isključivanja
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera
- Obratite pažnju: Neophodni konektori moraju se kupiti odvojeno