Remote I/O sistem CPX-AP-A
Sa novim modularnim Remote I/O sistemom CPX-AP-A u IP65/IP67, I/O moduli visokih performansi, IO-Link masteri i sigurnosni I/O moduli mogu se integrisati u najvažnije sisteme domaćina – takođe u direktnoj vezi sa našim pneumatskim terminalima ventila.
- Modularni i lako ugradiv IO-System u IP65/IP67
- Veoma fleksibilni daljinski IO sistem sa vrhunskim performansama
- Proširiva i najjednostavnija kombinacija CPX-AP-A i CPX-AP-I za konzistentan sistem
- Neprekidno povezivanja zajedno sa proširenim mogućnostima dijagnostike povećavaju dostupnost i produktivnost mašine
- Jednostavna integracija u sistem upravljanja po vašem izbor: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Dostupan modul za IO-Link
- Efikasan Remote-I/O sistem, fleksibilnih 80 modula u realnom vremenu umreženi sa 200 Mbaud brzinom prenosa podataka
- Održivo u pogonu usled energetskog isključivanja
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera