Remote I/O sistem CPX-AP-L

Novi I / O moduli CPX-AP-L u IP20 mogu se neprimetno integrisati u CPX-AP sistem, uključujući tehnologiju ventila. Za end-to-end umrežavanje i isplativu integraciju senzora i aktuatora – kao što su prekidači cilindara i pojedinačni ventili.
  • Decentralizovani i lagani I/O-System u IP20
  • Veoma fleksibilni daljinski IO sistem sa vrhunskim performansama
  • Skalabilna i jednostavna kombinacija CPX-AP-I i CPX-AP-A za formiranje integrisanog sistema
  • Neprekidno povezivanja zajedno sa proširenim mogućnostima dijagnostike povećavaju dostupnost i produktivnost mašine
  • Jednostavna integracija u sistem upravljanja po vašem izbor: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Efikasan Remote-I/O sistem, fleksibilnih 80 modula u realnom vremenu umreženi sa 200 Mbaud brzinom prenosa podataka
  • Dužine kablova do 50 m između svakog modula omogućavaju ogromne dimenzije sistema
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera
  • Obratite pažnju: Neophodni konektori moraju se kupiti odvojeno