Rezervoar komprimovanog vazduha VZS

Akumulator pritiska DIN EN 286-1 od lakiranog čelika. Zapremina do 20 l, odgovara AD 2000.
  • Kompenzacija oscilovanja pritiska i kao rezervoar u slučaju nagle potrošnje vazduha
  • Priprema većih količina komprimovanog vazduha za napajanje pogona brzog takta
  • Sa priključkom za odvod kondenzata
  • Odgovara zahtevima iz Direktiva 2014/29/EU i EN 286-1
  • Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum