Servo motor EMMB-AS

Naročito povoljan i kompaktni AC sinhroni servomotor za jednostavne zadatke pozicioniranja.
  • Osnovna serija – za jednostavne zadatke pozicioniranja koji zahtevaju niske troškove
  • Izbor od 3 veličina motora u do 2 dužine
  • Sinhroni servomotor bez četkica i sa permanentnom regulacijom
  • Digitalni sistem apsolutnog merenja Single-Turn, Multi-Turn opciono
  • Robusno, dinamično, precizno
  • Optimizovana piključna tehnika
  • Vrsta zaštite IP65 (za kućište motora i priključke vodova ( bez konektora)) i do IP54 (na vratilu motora sa zaptivnim prstenom vratila)
  • Opciono sa kočnicom sa držanjem
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera