Elektromagnetni ventil VOVK
Sa širinom od 5,9 mm, VOVK minijaturni ventil je izuzetno uzak i zanimljiv tamo gde je MHA1 prevelik. U zavisnosti od vrste priključka, do 20 ventila se može direktno povezati. Sa opsegom pritiska do 7 bara ili do -0,9 bara u vakuumskom radu, 3/2-kraki ventil NC VOVK nudi veoma visoke performanse.
- Vrlo usko: dimenzija mrežice 5,9 mm
- Ekstremno malo i lako
- Vrlo mala potrošnja energije
- Promenljivi koncepti priključivanja: prirubnički priključak dole ili napred, priključak utičnog nastavka napred
- Idealno za upravljanje malim vazdušnim strujama