Solenoidni ventil za odvojene medije VYKC

Ventil je pogodan za rukovanje gasovima i tečnostima u doziranju, dolivanju, mešanju, čišćenju i distribuciji. Precizno upravljanje u otvorenoj petlji i inteligentno prebacivanje čine ga fleksibilnim univerzalnim rešenjem.
  • Fleksibilne nominalne širine (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) kod iste veličine konstrukcije (16 mm)
  • Kvalitetni materijali, pogodni i za agresivne medije
  • Minimalni efekat zagrevanja zahvaljujući pametnom sniženju struje blokiranja
  • Materijali sa FDA liste
  • Vizuelno informisanje preko dve LED lampice pojednostavljuje upotrebu
  • Po izboru sa sniženjem struje blokiranja
  • Niska potrošnja energije zbog efikasne kontrole
  • Održivo u pogonu zahvaljujući efikasnom upravljanju