Stoper cilindar EFSD

Blago zaustavljanje: električni zaustavljač za robu koja se transportuje od 0,25 do 100 kg možete da povežete direktno na SPS bez dodatnog kontrolera motora. Napajanje strujom, komunikacija i logička obrada se odvijaju direktno u uređaju.
  • Brzo i jednostavno opremanje sistema za transfer bez komprimovanog vazduha
  • Za zaustavljanje robe težine 0,25 kg do 100 kg
  • Prijava stanja i greške za vizuelizaciju dijagnostike grešaka
  • Aktivacija preko digitalnog I/O upravljanja višeg nivoa, kao što je CPX terminal, pojednostavljuje puštanje u rad
  • Pričvrsni interfejs za jednostavnu montažu na prenosne sisteme
  • Podesiva sila prigušivanja