Transmiter položaja SDAC-MHS
Mala i zato idealna svuda gde je prostor veoma ograničen: transmiter položaja i cilindrični prekidač koji se programira sa 2 izlaza prebacivanja za C-žleb u jednom uređaju. Mogućnost programiranja i sa IO-Link. Programabilan i sa IO-Link.
- Princip merenja: magnetni Hall
- Područje registrovanja do 35 mm
- IO-Link, 2 programabilna sklopna izlaza
- Analogni izlaz 0 ... 10 V
- Veoma mala konstrukcija i stoga posebno pogodno za hvataljke, kompaktne cilindre i sve aplikacije sa ograničenim prostorom za ugradnju
- LED prikazi statusa
- Dužina kabla 0.3, 2.5 m
- Odgovara za okrugli žleb