Transmiter položaja SDAS-MHS

Pozicionirani predajnik i programabilni prekidač cilindra sa KSNUMKS preklopnim izlazima za T-slot, može se koristiti odozgo, programabilni, mali dizajn i na taj način idealno rešenje u svim aplikacijama sa ograničenim prostorom za instalaciju.
  • Princip merenja: magnetni Hall
  • Područje registrovanja do 52 mm
  • IO-Link, 2 programabilna sklopna izlaza
  • Može se postaviti u žleb odozgo
  • Veoma mala konstrukcija i stoga posebno pogodno za hvataljke, kompaktne cilindre i sve aplikacije sa ograničenim prostorom za ugradnju
  • LED prikazi statusa
  • Dužina kabla 0.3, 2.5 m
  • Odgovara T-žlebu