Transmiter položaja SDAT-MHS

Pozicija predajnik za T-slot, može se koristiti odozgo, programabilno, univerzalno standardno rešenje.
  • Princip merenja: magnetni Hall
  • Područje registrovanja 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Analogni izlaz 0 ... 10 V ili 4 ... 20 mA
  • IO-link/uklopni izlaz sa mogućnošću programiranja
  • Može se postaviti u otvor odozgo, čvrsto pritegnuto
  • LED prikazi statusa
  • Dužina kabla 0,3 m
  • Odgovara T-žlebu