Transmiter položaja SMAT-8M
Idealan za sve aplikacije sa ograničenim prostorom za instalaciju: SMAT predajnik položaja je mali kao senzor položaja. Ovaj kompaktni dizajn otvara nova polja primene. Položaj klipa se prijavljuje kao analogni naponski signal.
- Princip merenja: magnetni Hall
- Područje registrovanja do 52 mm
- Analogni izlaz 0 ... 10 V
- Veoma mala konstrukcija i stoga posebno pogodno za hvataljke, kompaktne cilindre i sve aplikacije sa ograničenim prostorom za ugradnju
- Može se postaviti u otvor odozgo, čvrsto pritegnuto
- LED prikazi statusa
- Dužina kabla 0,3 m
- Odgovara T-žlebu