Vakuumetar VAM, FVAM

Vakuum-metar prema standardu DIN EN 837-1 za ugradnju prednje table ili vodova. Sa opsegom prikaza do -1 bar / -30 HG.
  • Izvedbe zasnovane na EN 837-1, po izboru sa crveno-zelenim područjem
  • Pneumatski priključak preko R ili G navoja
  • Dvostruka ili jednostavna skala
  • Jedinice prikaza bar, in Hg, psi