Ventilsko ostrvo MPA-S sa CPX-AP-A terminalom MPA-FB-AP
MPA-S sa CPX-AP-A: Modularni terminal sa maksimalnom fleksibilnošću, brzim puštanjem u rad i end-to-end AP komunikacijom
- 65/6715Do udaljeni I / O moduli mogu se slobodno kombinovati u IP
- Komunikacija preko Ethernet-baziranih magistrala i AP sistema
- Integracija do 128 funkcija ventila / 64 pozicija ventila
- Tri veličine ventila sa do 670 l/min protoka
- Bezbednosne funkcije (npr. PUS, STO, SEZ, SDE) mogu se implementirati brzo i lako
- Slobodno pozicioniranje napona i odvojene naponske zone
- Jednostavno puštanje u rad sa Festo Automation Suite