Priključni kabl KVI

  • Za fieldbus konekciju sa navojem M9x0,5
  • Priključni kabl između ventilskog ostrva i upravljanja
  • Priključni kabl između ventilskog ostrva i ulaznih/izlaznih modula
  • Priključni kabl između upravljanja i ulaznih/izlaznih modula
  • Konfekcionirano sa obe strane
  • Pogodno za upotrebu sa lancima za vuču
  • Dužina kabla 0,25 ... 8 m
  • Sa PUR kablom
  • Temperatura u okruženju -20 ... +80 °C