Zakretni modul za podizanje EHMB

Veoma dinamičan i izuzetno kompaktan: kompletna jedinica za rukovanje EHMB kombinuje rotaciono i linearno kretanje. Možete pozicionirati oba pokreta nezavisno jedan od drugog. Možete zakretati terete od npr. 1 kg za 180° za samo 0,25 s - sa maksimalnom nosivošću od 8 kg.
  • Kompletno: kombinovani i konfigurabilni obrtno-podizni pokret
  • Dinamičan, fleksibilan, ekonomičan: zahvaljujući modularnom konceptu pogona za linearno kretanje
  • Jednostavan, komforan i bezbedan zahvaljujući šupljoj osi velikog unutrašnjeg prečnika: polaganje energetskih vodova
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera