Zakretni pogon DFPD-HD

Za maksimalnu sigurnost procesa u zahtevnim okruženjima: Zakretni pogon DFPD-HD pouzdano upravlja kuglastim ventilima kao i leptir ventilima sa zahtevima do 32.000 Nm.
  • Idealno za primenu sa visokim obrtnim momentom do maks. 32.000 Nm
  • Visokomodularno u mnogobrojnim primenama: konfigurabilne opružne sile, smer po izbor desno/levo i mehanička ili hidraulička ručna pomoćna aktivacija
  • Sa sigurnosnim funkcijama
  • NAMUR slika priključaka prema VDI/VDE 3845
  • Varijante u skladu sa EU direktivom o zaštiti od eksplozije (ATEX)