Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6

1002509

GTIN 4052568226107

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
16.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 6 bar
Nazivni premer
35 mm