Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16
1002512
GTIN 4052568226138
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
3.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
13 mm