Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16
1002514
GTIN 4052568226152
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
7.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
18 mm