Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4

1002522

GTIN 4052568226237

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
34.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar
Nazivni premer
45 mm