Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16
1002525
GTIN 4052568226251
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
12.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
24 mm