Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-80-22

1002526

GTIN 4052568226268

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
12 m³/h
Tlak medija
0 bar - 22 bar
Nazivni premer
24 mm