Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
1002532
GTIN 4052568226329
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
39 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5 bar
Nazivni premer
45 mm