Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16
1002537
GTIN 4052568226374
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
10.8 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
23 mm