Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7

1002540

GTIN 4052568226404

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 7 bar
Nazivni premer
29 mm