Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8
1002541
GTIN 4052568226411
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
23 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Nazivni premer
35 mm