Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN 4052568226435
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
28 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4 bar
Nazivni premer
43 mm