Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-430-H3B1-50-3

1002544

GTIN 4052568226442

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
23 m³/h
Tlak medija
0 bar - 3 bar
Nazivni premer
43 mm