Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-16

1002547

GTIN 4052568226473

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 3/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
7.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
18 mm