Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22

1002552

GTIN 4052568226527

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
12 m³/h
Tlak medija
0 bar - 22 bar
Nazivni premer
24 mm