Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9
1002553
GTIN 4052568226534
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
18.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 9 bar
Nazivni premer
31 mm