Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7
1002554
GTIN 4052568226541
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
10.7 m³/h
Tlak medija
0 bar - 7 bar
Nazivni premer
31 mm