Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16

1002555

GTIN 4052568226558

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
19 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
31 mm