Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10

1002556

GTIN 4052568226565

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
17.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 10 bar
Nazivni premer
31 mm