Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN 4052568226596
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
29 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Nazivni premer
35 mm