Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8
1002560
GTIN 4052568226602
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
28 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Nazivni premer
35 mm