Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5

1002564

GTIN 4052568226640

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
39 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5 bar
Nazivni premer
45 mm