Omejilno tipalo prislona SDK-4-PK-3
10033
GTIN 4052568002107
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
16 l/min
Nazivni premer
0.6 mm
Pnevmatični delovni priključek
PK-3
Delovni tlak
0 bar - 8 bar