Dušilka izstopajočega zraka GRE-1/4

10352

GTIN 4052568002190

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
996 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Vijak z zarezo