Dušilka izstopajočega zraka GRE-1/2
10353
GTIN 4052568065737
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
3600 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Vijak z zarezo