Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Zasučni pogon DSR-12-180-P

11909

GTIN 4052568002442

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Velikost
12
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Kot zasuka
0 deg - 180 deg
Zaznavanje položaja
brez