Natično-navojni priključek CN-1/8-PK-4
11945
GTIN 4052568021238
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
3.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C