T-natično navojni priključek TCN-1/8-PK-3
11961
GTIN 4052568021313
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C