T-natično navojni priključek TCN-1/8-PK-4

11962

GTIN 4052568021320

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C