T-natično navojni priključek TCN-1/4-PK-6

11965

GTIN 4052568021351

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
4.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C